Pubblica i tuoi prodotti
IDEALRAIN CUBE M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
IDEALRAIN CUBE M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    IDEALRAIN CUBE M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    Aste doccia + doccette Idealrain Cube-Minikit doccia M1/M3 Cube,
    Voce di capitolato
    • Minikit doccia M1/M3 Cube, doccetta di dimensione 100x100 mm, riduttore di portata a 8 l/min, supporto a parete ad inclinazione regolabile, tubo flessibile Idealflex in materiale plastico ad effetto metallico da 1750 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoB0019
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower fittings package
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)100
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)0.62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descrizione Uniclass 2015Shower fittings package
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers