Pubblica i tuoi prodotti
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    Soffione a pioggia Idealrain Cube M1 200mm
    Voce di capitolato
    • Soffione a pioggia quadrato IdealRain Cube M1 con dimensioni 200 x 200 mm, 1 funzione, regolatore di flusso 12lt/min, con ugelli facili da pulire per evitare la formazione di calcare, getto ad alte prestazioni, design sottile.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoB0024
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliahead spray
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)83
    • Larghezza (mm)230
    • Profondità (mm)300
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)1.01
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descrizione Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa