Pubblica i tuoi prodotti
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Spray a mano Idealrain M1 100mm
    Voce di capitolato
    • Versioni a singola e 3 funzioni, diametro 100 mm, adatte per ugelli a bassa e alta pressione e resistenti al calcare. Regolatore di portata eco removibile da 8 litri al minuto. Portata da 6 Litri al minuto @ 0,1 bar.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoB9402
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliahand spray
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)256
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)110
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)0.19
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa