Pubblica i tuoi prodotti
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, da parete.
    Voce di capitolato
    • Maniglione a leva singola 12 litri al minuto 3 bar Conforme a DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 4109 gruppo 1
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD271
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaMixer taps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)185
    • Profondità (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.71
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets