Pubblica i tuoi prodotti
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA | Miscelatore lavabo 47x144x159 mm, 110 mm Sporgenza della bocca di erogazione, 5 l/min (3 bar), senza scarico
    Voce di capitolato
    • DOREA | Miscelatore lavabo 47x144x159 mm, 110 mm Sporgenza della bocca di erogazione, 5 l/min (3 bar), senza scarico | EasyFix, Tecnologia Click, FirmaFlow, SmartShine
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBD742AA
    • Famiglia di prodottoDOREA
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)159
    • Larghezza (mm)47
    • Profondità (mm)144
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets