Pubblica i tuoi prodotti
Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

4.4 su 5 stelle4.4(11 recensioni)
Tempo 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Voce di capitolato
  • 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE3239
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBathroom integrated furniture
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)826
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)441
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)18.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Numero OmniClass23-31 17 11
  • Titolo OmniClassShower Compartments

Disponibilità Regionale

Europa