Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX

    CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX

    Connect-Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm
    Voce di capitolato
    • Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E0095 non a corredo, da ordinare separatamente.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE8040
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBaths
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)430
    • Profondità (mm)430
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Peso Netto (Kg)9.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Europa