Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT 2 PIVOT DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 PIVOT DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 PIVOT DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 PIVOT DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    Porta doccia con anta pivotante, vetro temperato di 6 mm, trattamento Ideal Clean e finitura profili brillante. Apertura pivotante, chiusura magnética e installazione reversibile.

    Voce di capitolato
    • Porta doccia con anta pivottante di altezza 195 cm, vetro temperato di sicurezza (EN14428), spessore lastre vetro 6 mm, trattamento Ideal Clean di serie e finitura profili brill lucido.
      Apertura esterna pivottante a battente, maniglia in metallo cromato e chiusura magnetica, estensibilità 50 mm.
      Abbinabile a laterale fisso CONNECT 2/L e installazione reversibile.


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoK9272
    • Famiglia di prodottoCONNECT II
    • Gruppo di famigliaShower Enclosure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Peso Netto (Kg)35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures

    Disponibilità Regionale

    Europa