Pubblica i tuoi prodotti
CONNECT 2 SALOON DOOR 90 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SALOON DOOR 90 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 SALOON DOOR 90 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SALOON DOOR 90 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    3.8 su 5 stelle3.8(6 recensioni)

    Porta doccia tipo saloon con ante battenti con vetro temperato 6 mm, trattamento Ideal Clean, maniglia cromata, sistema Click&Clean e reversibile

    Voce di capitolato
    • Porta doccia tipo saloon  di altezza 195 cm, vetro temperato di sicurezza (EN14428), Spessore lastre vetro 6 mm,  trattamento Ideal Clean di serie, finitura profili brill lucido.
      Apertura a battente con movimento interno ed esterno, maniglia in metallo cromato, chiusura magnética e estensibilità: 50 mm.
      Abbinabili al laterale fisso CONNECT 2/L, sistema Click&Clean di aggancio e sgancio rápido e installazione reversibile.


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoK9294
    • Famiglia di prodottoCONNECT II
    • Gruppo di famigliaShower Enclosure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Peso Netto (Kg)31
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures