Pubblica i tuoi prodotti
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    WC Frame 120 M/P Flush Plate
    Voce di capitolato
    • • Dual flush pre-set at 6L/3L • Simple adjustment to reduce full flush from 6 to 4.5L • Polypropylene tank which has good chemical, fatigue and heat resistant properties • N F-certified Class 1 silent fill inlet valve with patented water saving delayed fill feature - saves 0,5 L per flush. • 3mm thick tank; delivered with anti-condensation lining • CE marking EN 14055 Class 1 Type 6 & 4 • 2 water supply options (back centre top & left side top) • Supplied with all frame and WC bowl fixings • 90mm diameter connection pipe and 90/90 outlet bend with 90/100 and 90/110 adapters
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoR0277
    • Famiglia di prodottoPROSYS
    • Gruppo di famigliaWC Frame
    • Data di pubblicazione2021-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)140
    • Larghezza (mm)530
    • Profondità (mm)1180
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)12.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa