Pubblica i tuoi prodotti
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Voce di capitolato
    • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS6389
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWash basins, sinks and troughs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)567
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)268
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Peso Netto (Kg)23.76
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal systems
    • Numero OmniClass23-39 41 11 17
    • Titolo OmniClassWash Water Troughs