Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

21/VENTUNO LAVY VANITY TOP 100 WHITE

Unique ref.: T0019
Produttore: Ideal Standard
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Wall-hung wash basins
Data di pubblicazione: 2018-12-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
21-Lavabo Top

Lavabo Top dotato di foro centrale aperto.
Il lavabo può essere completato con la semicolonna.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 34.6

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Descrizione: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Descrizione: Wall-hung wash basins
NBS Reference Codice: 35-79-94
NBS Reference Descrizione: Wall-Hung Wash Basins
Numero OmniClass: 23-31 13 00
Titolo OmniClass: Sinks
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nome Valore
Colour White
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour White
Material Ceramics

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved