Pubblica i tuoi prodotti
M+L MIRROR LOW S 50X70

M+L MIRROR LOW S 50X70

3.5 su 5 stelle3.5(8 recensioni)
Specchi-Specchio rettangolare.
Voce di capitolato
  • Specchio rettangolare. Kit di fissaggio incluso. Reversibile. IP44, Classe II
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoT3354
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBathroom Mirrors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)26
Links
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Peso Netto (Kg)4.59
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties