Pubblica i tuoi prodotti
M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V

M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V

Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno,
Voce di capitolato
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoT3439
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBathroom Mirrors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)170
Links
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties