Pubblica i tuoi prodotti
DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE
DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE

    DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE

    Dea-Vaso filo parete AquaBlade® completo di sedile slim a sgancio rapido.
    Voce di capitolato
    • Vaso filo parete AquaBlade® completo di sedile slim a sgancio rapido. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d’acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l’intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Per installazione a terra filo parete, fissaggi a corredo. Certificato per scarico 4,5/3 litri.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3491
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWC pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)449.5
    • Larghezza (mm)366
    • Profondità (mm)550
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets