Pubblica i tuoi prodotti
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno.
    Voce di capitolato
    • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso. IP44, Classe I
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3591
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBathroom Mirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)698.5
    • Larghezza (mm)798.5
    • Profondità (mm)170
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties