Pubblica i tuoi prodotti
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Specchi-Specchio rettangolare.
    Voce di capitolato
    • Specchio rettangolare. Kit di fissaggio incluso. Reversibile. IP44, Classe II
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3594
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBathroom Mirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)996
    • Larghezza (mm)1192
    • Profondità (mm)26
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Peso Netto (Kg)11.16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties