Pubblica i tuoi prodotti
STRADA II  BTW BWL WHITE  & SCL SEAT&CVR
STRADA II  BTW BWL WHITE  & SCL SEAT&CVR
STRADA II  BTW BWL WHITE  & SCL SEAT&CVR
STRADA II  BTW BWL WHITE  & SCL SEAT&CVR

    STRADA II BTW BWL WHITE & SCL SEAT&CVR

    Strada II-Vaso a terra universale filo parete AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido.
    Voce di capitolato
    • Vaso a terra universale filo parete AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d’acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l’intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l’apposito kit TT0293851 incluso nella confezione. Certificato per scarico 4,5/3 litri.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3598
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWC pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)365
    • Profondità (mm)560
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)31
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans