Pubblica i tuoi prodotti
Conca New consolle basin 80 NTH NOF
Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Lavabo rettangolare 800x450 mm senza troppopieno, senza foro della rubinetteria. Bianco
    Voce di capitolato
    • Lavabo rettangolare 800 mm per installazione sospesa o d'ppoggio sul piano. Disponibile con foro del troppopieno. Perla versione senza foro del troppopieno si consiglia l’abbinamento a lsistema Ideal Flow N8326AA e alla piletta a scarico libero con cover ceramica E211401, entrambi da acquistare separatamente. Dima acorredo. Lato inferiore smaltato.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT3797
    • Famiglia di prodottoCONCA
    • Gruppo di famigliaWash-Basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)160.7
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)21.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Numero OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titolo OmniClassSurface Water Retention Basins