Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

Unique ref.: T4098
Produttore: Ideal Standard
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Legs, pedestals, hangers and stringers
Data di pubblicazione: 2018-12-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 6.2

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori bagno
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L81152
Uniclass 1.4 Descrizione: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Descrizione: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Descrizione: Pedestal wash basins
NBS Reference Codice: 35-79-64
NBS Reference Descrizione: Pedestal Wash Basins
Numero OmniClass: 23-21 25 23 15
Titolo OmniClass: Pedestals
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Nome Valore
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Ceramics

BIMobject®