Pubblica i tuoi prodotti
LDV TUB DUO 180X80 WHITE
LDV TUB DUO 180X80 WHITE

    LDV TUB DUO 180X80 WHITE

    Vasca da bagno LDV incassata 180x80 DUO, profondità 450 mm, bordo da 3 cm
    Voce di capitolato
    • Vasca da bagno LDV incassata 180x80 DUO, profondità 450 mm, bordo da 3 cm Certificata NF, area di montaggio sul lato lungo sopra lo straripamento. Può essere installata anche con pannelli utilizzando lo stesso metodo di i.life
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT5406
    • Famiglia di prodottoLa Dolce Vita
    • Gruppo di famigliaBath tub
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs