Pubblica i tuoi prodotti
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    Ideal Standard i.life walk-in panel con profilo inferiore da 800 mm, vetro trasparente di sicurezza da 8 mm Ideal Clean. Profili in alluminio Bright silver, spessore di 1,2 mm. Regolazione del profilo fino a 25 mm.
    Voce di capitolato
    • Ideal Standard i.life pannello walk-in con profilo inferiore da 800 mm, utilizzando vetro trasparente di sicurezza da 8 mm con trattamento anti-limestone Ideal Clean. Con profili in alluminio Bright silver, spessore di 1,2 mm. Regolazione del profilo fino a 25 mm. Adatto per l'installazione su piatto doccia o a pavimento
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT5536
    • Famiglia di prodottoI.life
    • Gruppo di famigliaShower Enclosure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Peso Netto (Kg)45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010128
    • Nome ETIMSide for bath and shower
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Bulgaria
    Francia
    Germania
    Grecia
    Italia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Russia
    Spagna