Pubblica i tuoi prodotti
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    Kubo- RSWING/70x90 - Cabina doccia asimmetrica ad angolo curvo con doppia porta scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Brill lucido
    Voce di capitolato
    • RSWING/70x90 - Cabina doccia asimmetrica ad angolo curvo con doppia porta scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Brill lucido
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT7143
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower enclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)695
    • Profondità (mm)895
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Peso Netto (Kg)48
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers