Pubblica i tuoi prodotti
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    3.4 su 5 stelle3.4(14 recensioni)
    Kubo- PSC 2/150 - Porta doccia con apertura scorrevole centrale - Vetro temperato trasparente - Profilo Brill lucido
    Voce di capitolato
    • PSC 2/150 - Porta doccia con apertura scorrevole centrale - Vetro temperato trasparente - Profilo Brill lucido
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT7341
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower enclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1953
    • Larghezza (mm)1520
    • Profondità (mm)72.5
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Peso Netto (Kg)55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers