Pubblica i tuoi prodotti
Fastlane Clearstyle 400
Archiviato

Fastlane Clearstyle 400

The Fastlane Clearstyle 400 is a unique Optical Turnstile using patented technology to provide the most discreet form of security possible with transparent side panels. With its combination of 304 brushed stainless steel, clear Perspex (Plexiglas®) panels and a “Deep Black Quartz” Corian decorative top, Clearstyle blends into the fabric of the building, delivering the perfect combination of security and aesthetics. The stainless steel end sections can be provided in a variety of special finishes to ensure a perfect match with the building’s surroundings. Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoclearstyle-400
  • Famiglia di prodottoTurnstiles
  • Gruppo di famigliaClearstyle
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)970
  • Larghezza (mm)168
  • Profondità (mm)780
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
  • Peso Netto (Kg)40
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Codice UNSPSC46161510
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numero OmniClass23-29 13 23
  • Titolo OmniClassAccess Control Turnstiles