Pubblica i tuoi prodotti
Caldaia murale VICTRIX PRO 120 V2
Caldaia murale VICTRIX PRO 120 V2
Caldaia murale VICTRIX PRO 120 V2
Caldaia murale VICTRIX PRO 120 V2
Caldaia murale VICTRIX PRO 120 V2
    IMMERGAS

    Caldaia murale VICTRIX PRO 120 V2

    Caldaia murale a condensazione ad alta potenza per solo riscaldamento. Progettata per centrali termiche professionali, garantisce prestazioni elevate con consumi ridotti grazie a un ampio campo di modulazione fino a 1:5 per VICTRIX PRO 150 V2. Design compatto e lineare con sportello a scorrimento verticale a protezione del cruscotto elettronico. Idonea per installazioni a pavimento tramite apposito telaio di supporto modulare per configurazioni autoportanti. L’elettronica di controllo standard permette la gestione di sistemi in cascata fino a 5 caldaie con la logica della termoregolazione evoluta per la massima flessibilità d'impianto. Grado di isolamento elettrico IPX5D e kit antigelo di serie fino a -5 °C per installazioni esterne, anche a cielo aperto tramite armadio dedicato. L’ingegneria di VICTRIX PRO V2 riduce drasticamente l'impatto ambientale posizionandosi nella prestigiosa Classe ecologica 6, la più virtuosa e restrittiva prevista dagli standard europei per il contenimento delle emissioni inquinanti. La nuova VICTRIX PRO V2 può funzionare a gas naturale, GPL e con miscele di idrogeno fino al 20%.
    Voce di capitolato
    • Moduli pensili premiscelati a condensazione a camera stagna e tiraggio forzato, ad alto rendimento e circolazione forzata con potenze utili variabili. I generatori sono omologati per l'installazione sia in centrale termica che all'esterno dell'edificio (con apposita protezione per installazione a cielo aperto), utilizzabili nelle configurazioni camera stagna e tiraggio forzato oppure camera aperta e tiraggio forzato. Il modulo è composto da: • sistema di combustione a premiscelazione totale con bruciatore cilindrico multigas in acciaio, completo di candelette d’accensione e candeletta di controllo a ionizzazione; • scambiatore primario gas/acqua con involucro in composito comprensivo di valvola sfiato aria e serpentino interno realizzato in acciaio Inox; • camera di combustione in acciaio inox isolata internamente con pannelli ceramici; • ventilatore per l’evacuazione dei fumi a velocità variabile elettronicamente e sonda fumi; • circuito per lo smaltimento della condensa comprensivo di sifone e tubo flessibile di scarico; • gruppo idraulico composto da collettore di mandata, trasduttore di pressione circuito primario, pompa di circolazione modulante ed a basso consumo elettrico; • valvola sicurezza impianto a 4 bar (omologata INAIL) ed imbuto di scarico di serie; • termostato di sicurezza sovratemperatura acqua; • scheda elettronica a modulazione continua di fiamma, campo di modulazione 1÷10; • sonda di regolazione mandata e ritorno impianto, temperatura di mandata riscaldamento da 20 a 85°C; • grado di isolamento elettrico IPX5D, con possibilità di installazione all’esterno con copertura aggiuntiva (a cielo aperto); • protezione antigelo fino a -5 °C di serie (-15 °C con apposito kit optional); • predisposizione per il funzionamento in batteria (fino a 5 generatori con un unico kit sicurezze INAIL); • possibilità di installazione con utilizzo del kit telaio di sostegno in modalità "free standing", con cui è possibile installare una o più VICTRIX PRO V2; • possibilità di installazione del generatore all'interno di un armadio idoneo per installazione all'esterno a cielo aperto; • possibilità di collegarsi (in abbinamento al regolatore di cascata e zone) ad un sistema di telegestione in remoto dell'impianto (optional); • abbinabile al sistema per intubamento Ø 80 mm flessibile (installazione singola).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVICTRIXPRO120V2EU
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1098
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)557
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)101
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Numero OmniClass23-33 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Boilers