Pubblica i tuoi prodotti
Caldaia multibruciatore  ARES 770 TEC ErP
Caldaia multibruciatore  ARES 770 TEC ErP
Caldaia multibruciatore  ARES 770 TEC ErP
Caldaia multibruciatore  ARES 770 TEC ErP
    IMMERGAS

    Caldaia multibruciatore ARES 770 TEC ErP

    Caldaia a condensazione modulare a basamento La soluzione perfetta per realizzare o riqualificare qualsiasi centrale termica. Questo sistema offre una flessibilità senza precedenti grazie a un eccezionale campo di modulazione, garantendo un'altissima efficienza stagionale e consumi ridotti al minimo. Massima silenziosità e ingombri ridotti: grazie al suo straordinario rapporto potenza/dimensioni/peso, si installa facilmente anche negli spazi più ristretti e resiste perfettamente all'aperto, anche in zone totalmente scoperte. Più che una semplice caldaia, ARES Tec ErP è un potente monoblocco multibruciatore. Cuore del sistema sono i diversi moduli termici indipendenti, coordinati alla perfezione da un'unica intelligenza elettronica avanzata. Per i progetti più ambiziosi, è possibile collegare idraulicamente fino a 8 caldaie in cascata e integrare il sistema con i più moderni dispositivi di telegestione e controllo remoto. Vanta un elevato grado di protezione elettrica IPX5D e include di serie il kit antigelo fino a -5 °C, rendendola ideale sia per l'interno che per l'esterno. ARES Tec ErP sposa la sostenibilità: la sua tecnologia all'avanguardia riduce drasticamente le emissioni di monossido di carbonio (CO) e ossidi di azoto (NOX), garantendo un funzionamento ecologico e ad altissimo rispetto per l'ambiente.
    Voce di capitolato
    • Ampia gamma formata da 5 modelli a condensazione per solo riscaldamento a basamento a camera aperta e tiraggio forzato (tipo B23) ad alto rendimento, con potenze da 440 a 900 kW, installabili singolarmente o in batteria (fino a 12 generatori). • Unico monoblocco tecnologico: elementi termici assemblati fusi in alluminio, silicio e magnesio; • Ampio campo di modulazione; • Elevatissimo rendimento stagionale; • Compattezza dimensionale; • Elevata silenziosità, grazie alle caratteristiche di combustione avanzate; • Grado di protezione elettrica IPX5D, installabile direttamente all'esterno a cielo aperto e con temperature fino a -15°C; • Basso contenuto d'acqua, alta velocità di risposta a variazioni di carico termico; • Pannellatura integrale removibile con griglie di presa aria laterali colore grigio (RAL 9022); • Coibentazione con lana minerale sintetica anallergica spessore 50 mm posta intorno ai moduli in alluminio; • Vasca raccolta condensa in acciaio inox con sensore di livello; • Bruciatore modulante a premiscelazione totale, ad irraggiamento, in fibra metallica, completo di candeletta d’accensione e candeletta di controllo a ionizzazione per ogni elemento; • Ventilatore a miscelazione totale aria/gas con valvola clapet antireflusso integrata, con velocità variabile elettronicamente per ogni elemento; • Pannello di comando a scomparsa in grado di programmare settimanalmente gli orari di funzionamento dei circuiti dell'impianto (fino ad un massimo di 12 circuiti di impianto indipendenti); • Gestione di: - 1 circuito di riscaldamento diretto; - 1 circuito sanitario - produzione acqua calda sanitaria con sonda di temperatura (di serie); - 1 circuito di riscaldamento primario in presenza di separazione idraulica, comandabile a velocità fissa o modulante; • Collegando 4 schede SHC si può arrivare a gestire 12 differenti circuiti utilizzatori, ad esempio: - Circuiti di riscaldamento diretti o miscelati; - Circuiti per la produzione di ACS con accumulo sanitario; - Circuiti per la produzione di ACS con scambiatore a piastre; - Circuiti per la produzione di ACS con scambiatore a piastre e valvola miscelatrice; • Fornite di serie: sonda esterna, sonda bollitore e N°3 sonde NTC; • Possibilità di monitoraggio dello stato di funzionamento e delle temperature e gestione degli allarmi; • Predisposizione all'installazione dei Kit sicurezze INAIL comprensivi di separatore idraulico o di scambiatore a piastre per la gestione ottimale dell’impianto a valle della caldaia.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoARES770TECErP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1448
    • Larghezza (mm)1623
    • Profondità (mm)946
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)906
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Numero OmniClass23-33 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Boilers

    Disponibilità Regionale

    Europa