Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone

    Acoustic Wall Covering MonoTone

    A precise V-cut grid gives the wall a disciplined rhythm, quiet enough for minimal interiors yet sharp enough to hold a space. Zero-emission printing keeps the linework crisp, turning a restrained graphic language into an acoustic surface with depth.

    Voce di capitolato
    • 734.12.11.000.00 - 12mm Square 50

      734.24.11.000.00 - 24mm Square 50

      734.12.12.000.00 - 12mm Square 100

      734.24.12.000.00 - 24mm Square 100

      Total Dimensions
      MonoTone 50 - 2400 x 1800 x 24 mm
      MonoTone 100 - 2800 x 1200 x 12 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours
      Printed using UL Greenguard acrylic ink

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoacoustic-wall-covering-monotone
    • Famiglia di prodottoAcoustic Wall Panels
    • Gruppo di famigliaAcoustic Wall Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni