Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke

    Ceiling Baffle Edge Bespoke

    Combining simple geometric shapes has resulted in this intricate, powerful acoustic structure that offers endless possibilities for customization. Place it in long corridors or as a centerpiece in boardrooms or open spaces. No doubt, it will catch the eyes of anyone passing by.

    Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

    Voce di capitolato
    • Height range 100-300mm 4“-10“

      Spacing range 100-300mm 4“-10“

      Material thickness 24mm 0.94“

      Length on demand on demand

      Baffles 100% PET (60% post-consumer) in 45 colours
      Strut profiles Steel (galvanized or powder coated black)

      Baffles 4kg/m2 (±10%) 0.82 lbs/ft2 (±10%)
      Strut profile 0.62kg/m 0.99 lbs/ft

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceiling-baffle-edge-bespoke
    • Famiglia di prodottoAcoustic Ceiling Baffles
    • Gruppo di famigliaAcoustic Ceiling Baffles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori