Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto

    Acoustic Floor Standing Division Asto

    Easily divide spaces for visual and acoustic privacy with this compact standing element. The subtle metallic foot enables quick installation and provides sufficient support for the screen without stealing attention. Opt for a plain or perforated design to match any interior vision.

      Mettiti in contatto con Impact Acoustic®

      Voce di capitolato
      • Width 1600mm | Length 1180mm, 1420mm, 1800mm

        Width 1800mm | Length 1180mm, 1420mm, 1800mm

        Stand Width 400mm

        Center base Steel (powder coated black or white)

        Available in 45 colors

        PET Panel 4kg/m2
        Center base 10.60 kg

        Perforation - Web, Matrix, Bubble, Crose

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicofloor-standing-division-asto
      • Famiglia di prodottoAcoustic Room Dividers
      • Gruppo di famigliaAcoustic Room Dividers
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-02-16
      • Numero di versione1
      • Profondità (mm)24
      Relativo a
      • Materiale principalePET
      • Progettato inSvizzera
      • Prodotto inItalia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico