Pubblica i tuoi prodotti
Supporti per pavimenti sopraelevati da 22 a 40 mm MiniMart
Impertek
Archiviato

Supporti per pavimenti sopraelevati da 22 a 40 mm MiniMart

I supporti per pavimenti sopraelevati MINIMART fanno parte della Pedestal Line, un punto di riferimento mondiale nel settore dei pavimenti sopraelevati per esterni. L'ampia gamma di supporti fissi e autolivellanti per pavimentazioni esterne risolve i problemi della posa direttamente in cantiere, facilitandola e riducendo i tempi di lavoro.

Quando il pavimento sopraelevato ha un'altezza di poco superiore al piano di posa, la regolazione dell'altezza dei singoli appoggi diventa una questione di fondamentale importanza. 5 mm in più o in meno possono determinare la planarità della pavimentazione e garantire o meno un buon risultato estetico.

I prodotti MiniMart sono due supporti particolarmente bassi, utilizzati con o senza apposito copricapo e con range compreso tra 22 e 30 mm o tra 28 e 40 mm.

I supporti MiniMart sono caratterizzati da una base da 150 mm su cui viene avvitata la testa, completa di vite di regolazione e predisposta per l'alloggiamento della testata specifica, in base alle esigenze progettuali del pavimento.

Due prodotti dalle dimensioni ridotte, che garantiscono una portata totale di 15 mm, in modo semplice e veloce (semplicemente ruotando la testa di regolazione), anche quando parte del pavimento è già stata posata e senza dover ricorrere all'uso di chiavi o altri attrezzi .

I supporti per pavimento sopraelevato MiniMart utilizzano un sistema di testate intercambiabili che ruotano liberamente una volta posizionate consentendo la regolazione dell'altezza, anche quando parte delle piastrelle sono già state posizionate.

Il carico massimo consigliato su ogni singolo pezzo è di 400 kg, da cui è già stato sottratto il coefficiente di sicurezza, pari al 50% della resistenza allo snervamento o rottura.

Si consiglia di utilizzare correttori di pendenza per garantire carichi ortogonali al piano di posa. Proprio in questo modo sarà assicurata una resistenza al carico in altezza.

Il supporto MiniMart permette di ispezionare sottostanti vari impianti senza la necessità di effettuare alcuna demolizione.

I supporti per pavimenti sopraelevati MiniMart trovano largo impiego per pavimentazioni esterne di piccole e grandi dimensioni e larghi in terrazze, bordi piscina, camminamenti su copertura, camminamenti su giardini pensili, piazze, spazi urbani e giardini in genere. E le finiture compatibili sono: piastrelle in ceramica, pietre naturali, marmi e graniti, lastre prefabbricate in cemento, decking e listoni in legno, decking e listoni in legno composito, tutti materiali autoportanti in grado di resistere all'elevazione.

Voce di capitolato

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMiniMart
  • Famiglia di prodottoSupport
  • Gruppo di famigliaMini
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePE/PP
  • Materiale secondarioPE/PP
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Codice UNSPSC30131704
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_14_90_34
  • Descrizione Uniclass 2015Flag and slab pedestal-supported paving systems
  • Numero OmniClass23-21 25 23 15
  • Titolo OmniClassPedestals
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction