Pubblica i tuoi prodotti
Product image
Icona della raccolta

Support - BalancePro per Impertek

Con i supporti BalancePro la rivoluzione è alla portata di tutti grazie ad un sistema che copre le altezze da 25 mm a 1025 mm ed alle sue versatili teste che possono compensare automaticamente la pendenza delle superfici di posa irregolari o essere saldamente bloccate per garantire stabilità nelle installazioni più complesse.

Vantaggi di BalancePro per la realizzazione di pavimenti sopraelevati:

- supporto regolabile dall'alto

- testa autolivellante

- blocco rotazione

- blocco bascula

- per tile, decking, misto

La raccolta contiene

0 prodotti