Pubblica i tuoi prodotti
INAX S200 OP toilet dual full set, IC CC090201-6DFF0-AN
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set, IC CC090201-6DFF0-AN

Mettiti in contatto con INAX

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoINAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-IC_CC090201-6DFF0-AN
  • Famiglia di prodottoChinaware/Ceramics (WC)
  • Gruppo di famigliaWC One Piece
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)680
  • Larghezza (mm)372
  • Profondità (mm)721
Relativo a
  • Materiale principaleSmalti
  • Peso Netto (Kg)41.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute

Disponibilità Regionale

Asia