Pubblica i tuoi prodotti
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

Mettiti in contatto con INAX

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoINAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • Famiglia di prodottoChinaware/Ceramics (WC)
  • Gruppo di famigliaWC Close Coupled
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)741
  • Larghezza (mm)398
  • Profondità (mm)721
Relativo a
  • Materiale principaleSmalti
  • Peso Netto (Kg)41
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute

Disponibilità Regionale

Asia