Pubblica i tuoi prodotti
INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

S600 Exposed Shower System, chrome

Intelligent Control Shower System

• Push control allows ease of control and contributes to water and energy saving

• Top of the body can be used as a tray and a drainage slope prevents water from pooling

• Large overhead shower embraces your body

• Cascade pattern brings a meditating experience

• Water saving hand shower

Mettiti in contatto con INAX

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoINAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • Famiglia di prodottoBathroom Faucets (Mixer)
  • Gruppo di famigliaBath&Shower Mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1176
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)575
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Numero OmniClass23-31 17 19
  • Titolo OmniClassShower Head Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia