Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

KORI - INS KORI CEMENT AC 30X90,2 RET

Unique ref.: 61220082A
Produttore: Incepa
Famiglia prodotto: WALL TILE
Gruppo prodotto: KORI
Larghezza (mm): 300
Altezza (mm): 11
Profondità (mm): 902
Data di pubblicazione: 2019-01-11
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Stone or tile flooring
Codice UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Codice: L5331
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor tiles
Uniclass 2.0 Codice: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Descrizione: Floor tiling systems
NBS Reference Codice: 92-96
NBS Reference Descrizione: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titolo OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Gray
Material Wall Tile

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved