uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ALAMO - INS ALAMO GLASS NAT AC 30X90,2RET

Unique ref.: 61220104A
Produttore: Incepa
Famiglia prodotto: WALL TILE
Gruppo prodotto: ALAMO
Larghezza (mm): 300
Altezza (mm): 11
Profondità (mm): 902
Data di pubblicazione: 2018-11-23
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Stone or tile flooring
Codice UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Codice: L5331
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor tiles
Uniclass 2.0 Codice: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Descrizione: Floor tiling systems
NBS Reference Codice: 92-96
NBS Reference Descrizione: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titolo OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®