uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ACQUA - PS ACQUA AZUL COBALTO 15X15

Unique ref.: 62000002A
Produttore: Incepa
Famiglia prodotto: WALL TILE
Gruppo prodotto: ACQUA
Larghezza (mm): 150
Altezza (mm): 6.5
Profondità (mm): 150
Data di pubblicazione: 2018-11-23
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (4)

Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Stone or tile flooring
Codice UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Codice: L5331
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor tiles
Uniclass 2.0 Codice: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Descrizione: Floor tiling systems
NBS Reference Codice: 92-96
NBS Reference Descrizione: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titolo OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Blue
Material Floor Tile

BIMobject®