Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

ARBOL - PP ARBOL CANELA 20X120 RET

Unique ref.: 64230004A
Produttore: Incepa
Famiglia prodotto: WALL TILE
Gruppo prodotto: ARBOL
Larghezza (mm): 200
Altezza (mm): 11
Profondità (mm): 1200
Data di pubblicazione: 2019-01-11
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil

Categoria BIMobject: Flooring - Tiles
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Stone or tile flooring
Codice UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Codice: L5331
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor tiles
Uniclass 2.0 Codice: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Descrizione: Floor tiling systems
NBS Reference Codice: 92-96
NBS Reference Descrizione: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titolo OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Tiles

Nome Valore
Color Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved