uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ARBOL - PP ARBOL CANELA 20X120 RET

Unique ref.: 64230004A_w
Produttore: Incepa
Famiglia prodotto: WALL TILE
Gruppo prodotto: ARBOL
Larghezza (mm): 200
Altezza (mm): 11
Profondità (mm): 1200
Data di pubblicazione: 2019-01-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil

Categoria BIMobject: Pareti - Rivestimenti e facciate continue
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Codice UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Codice: L512
Uniclass 1.4 Descrizione: Wall tiles
Uniclass 2.0 Codice: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrizione: Ceramic tiles
NBS Reference Codice: 92-96
NBS Reference Descrizione: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Numero OmniClass: 23-15 15 13
Titolo OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nome Valore
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®