Unique ref.: | 64230008A |
---|---|
Produttore: | Incepa |
Famiglia prodotto: | WALL TILE |
Gruppo prodotto: | ARBOL |
Larghezza (mm): | 200 |
Altezza (mm): | 11 |
Profondità (mm): | 1200 |
Data di pubblicazione: | 2019-01-11 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Materiale di costruzione |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
Prodotto url: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_carvalho_20x120_ret |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Descrizione tecnica: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_carvalho_20x120_ret |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/incepa/product/64230008a
Materiale principale: | Ceramics |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Brazil |
Prodotto in: | Brazil |
Categoria BIMobject: | Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle |
---|---|
Classificazione IFC: | Covering |
Nome UNSPSC: | Stone or tile flooring |
Codice UNSPSC: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Codice: | L5331 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Floor tiling systems |
NBS Reference Codice: | 92-96 |
NBS Reference Descrizione: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
Numero OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Titolo OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Colour | Brown |
Material | Plus Porcelain |
BIMobject®