Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

MONTICELLO - PP MONTICELLO GRIS 90X90 RET

Unique ref.: 64240008A_w
Produttore: Incepa
Famiglia prodotto: WALL TILE
Gruppo prodotto: MONTICELLO
Larghezza (mm): 900
Altezza (mm): 10.5
Profondità (mm): 900
Data di pubblicazione: 2019-01-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)

Plus porcelain tile with slight cement texture and neutral colors. Indicated for internal areas, residential or commercial of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1 mm for rectified version and 3mm for bold version.

Gray, cement, satin, bold, rectified


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil

Categoria BIMobject: Pareti - Rivestimenti e facciate continue
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Codice UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Codice: L512
Uniclass 1.4 Descrizione: Wall tiles
Uniclass 2.0 Codice: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrizione: Ceramic tiles
NBS Reference Codice: 92-96
NBS Reference Descrizione: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Numero OmniClass: 23-15 15 13
Titolo OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nome Valore
Application Internal Dry Areas
Colour Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Gray
Material Plus Porcelain

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved