Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

MURETE - PN MURETE AREIA 19,3X60 RET

Unique ref.: 66150000A_w
Produttore: Incepa
Famiglia prodotto: WALL TILE
Gruppo prodotto: MURETE
Larghezza (mm): 193
Altezza (mm): 10
Profondità (mm): 600
Data di pubblicazione: 2019-01-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)

Plus Porcelain with slight stone print. Minimum joint recommended of 1mm.

Stone, satin, rectified.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil

Categoria BIMobject: Pareti - Rivestimenti e facciate continue
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Codice UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Codice: L512
Uniclass 1.4 Descrizione: Wall tiles
Uniclass 2.0 Codice: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrizione: Ceramic tiles
NBS Reference Codice: 92-96
NBS Reference Descrizione: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Numero OmniClass: 23-15 15 13
Titolo OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nome Valore
Application Internal Dry Areas
Colour Beige
Linear Dimensions 600
Material Glazed Porcelain
Texture Matte
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Beige
Material Glazed Porcelain

BIMobject®