Pubblica i tuoi prodotti
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS
    Incepa
    Archiviato

    PRO - PIETRA - PN PIETRA PALHA 44,5X44,5 ABS

    Incepa Pro products have been selected to meet the needs of architecture and engineering professionals and facilitate specification. There are dozens of products, with exclusive design, for internal and external areas that meet the most strict technical standards.
    Voce di capitolato
    • Glazed porcelain tile with stone texture, soft colors with moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, included swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination (ABS version). Minimum joint recommended of 3mm. Stone, Anti-slip, beige, White, bold
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico66170000A
    • Famiglia di prodottoGLAZED PORCELAIN
    • Gruppo di famigliaPIETRA
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-10-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)8
    • Larghezza (mm)445
    • Profondità (mm)445
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES