Pubblica i tuoi prodotti
LAN0010 - Occasional side table with wooden top and steel base.
LAN0010 - Occasional side table with wooden top and steel base.
LAN0010 - Occasional side table with wooden top and steel base.
    INCLASS

    LAN0010 - Occasional side table with wooden top and steel base.

    LAN - Occasional side table with wooden top and steel base.

    With a smart and contemporary design, LAN side tables are a practical and versatile accessory designed to accompany sofas, armchairs and tables. LAN tables are available in two sizes and can be used as a support for a laptop or tablet, for taking notes or simply as a place to leave a cup of coffee. The tops have an elegant beveled edge and are available in natural oak, solid fenix, and also in a broad range of lacquered colours. The metallic legs can be finished in all colours from the INCLASS sample card. Their functionality, essential design and the wide range of available finishes make them ideal to blend in all kind of contexts and spaces.

    Voce di capitolato
    • LAN - Occasional side table with wooden top and steel base.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLAN0010
    • Famiglia di prodottoLAN
    • Gruppo di famigliaLAN
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)660
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)280
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord