Pubblica i tuoi prodotti
OSW0050 - Chair with 4 spoke aluminum swivel base
OSW0050 - Chair with 4 spoke aluminum swivel base
OSW0050 - Chair with 4 spoke aluminum swivel base
    INCLASS

    OSW0050 - Chair with 4 spoke aluminum swivel base

    OSWELL - Chair with 4 spoke aluminum swivel base OSWELL embraces essential beauty, intelligent versatility and sustainability to bring spaces to life with its unique design and limitless adaptability. The original mono-shell and warm surface texture define the identity of this versatile collection. A unique piece with organic, enveloping forms, designed to provide comfort and beauty in a single gesture. The wide range of finishes and the base options available allow a seamless integration into diverse spaces and contexts.
    Voce di capitolato
    • OSWELL - Chair with 4 spoke aluminum swivel base
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOSW0050
    • Famiglia di prodottoOSWELL
    • Gruppo di famigliaOSWELL
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)830
    • Larghezza (mm)505
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche