Pubblica i tuoi prodotti
BIN0050MA - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.
BIN0050MA - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.
    INCLASS

    BIN0050MA - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.

    2.3 su 5 stelle2.3(6 recensioni)

    BINAR 60 - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.

    Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Voce di capitolato
    • BINAR 60 - Armchair with low back and wooden 4 leg frame.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBIN0050MA
    • Famiglia di prodottoBINAR 60
    • Gruppo di famigliaBINAR 60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)620
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)10.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone