Pubblica i tuoi prodotti
BIN0130MA - Armchair with mid back and 4 spoke wooden swivel base.
INCLASS

BIN0130MA - Armchair with mid back and 4 spoke wooden swivel base.

BINAR 60 - Armchair with mid back and 4 spoke wooden swivel base.

Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

Voce di capitolato
  • BINAR 60 - Armchair with mid back and 4 spoke wooden swivel base.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBIN0130MA
  • Famiglia di prodottoBINAR 60
  • Gruppo di famigliaBINAR 60
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)820
  • Larghezza (mm)620
  • Profondità (mm)570
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)12.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone