Pubblica i tuoi prodotti
DUN0050 - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base
INCLASS

DUN0050 - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base

DUNAS XL - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base

Designed by Christophe Pillet, the DUNAS XL collection represents the essence of lounge seating. The elegant seating bodies are available in two heights, and can be combined with different swivel or fixed bases available in metal or wood. Its enveloping and fluid shapes, together with a sophisticated design of pure and elegant lines, are an invitation to take a seat, relax and unwind.

Voce di capitolato
  • DUNAS XL - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDUN0050
  • Famiglia di prodottoDUNAS XL
  • Gruppo di famigliaDUNAS XL
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)770
  • Larghezza (mm)960
  • Profondità (mm)820
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Peso Netto (Kg)15.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche