Pubblica i tuoi prodotti
PAU1220TA - Sofa W.140cm with upholstered arms
INCLASS

PAU1220TA - Sofa W.140cm with upholstered arms

PAU - Sofa W.140cm with upholstered arms

PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

Voce di capitolato
  • PAU - Sofa W.140cm with upholstered arms
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPAU1220TA
  • Famiglia di prodottoPAU
  • Gruppo di famigliaPAU
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2023-10-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioLegno
  • Peso Netto (Kg)42
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani